Érintésvédelmi fedelek NH-biztosítós szakaszolókapcsolóval szerelt kapcsolószekrényekhez

Cikkszám: SV 9684900

NH biztosítós szakaszolókapcsolóval ellátott kimeneti mezők érintésvédelmileg biztonságos takarásához.

Cikkszám:
SV 9684900
Termékleírás
NH-biztosítós szakaszolókapcsolós leágazó mezők és gyűjtősínrendszerek ujjal történő érintése ellen biztosított (IP 2X) fedéséhez a kapcsolószekrény hátsó területén.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
4 db takarólemez (bal/jobb oldali)
2 db takarólemez (alsó/felső)
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Usable width for Flat-PLS
800 mm
Megjegyzés
A megadott beépítési szélesség az érintésvédelmi fedél alkalmazása esetén csak a 9686.060/9686.070 gyűjtősíntartóval együtt adott
Használható
Házípus: TS
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,58 kg
Bruttó tömeg
7,48 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
28,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177936843
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Termékleírás
SV Érintésvédelmi fedél Forma 2b, VX-hez (B: 600 mm)
Dokumentációk
Leírás