NH biztosítós szakaszolókapcsolóval ellátott kimeneti mezők érintésvédelmileg biztonságos takarásához.
- Cikkszám:
- SV 9684960
- Termékleírás
- NH-biztosítós szakaszolókapcsolós leágazó mezők és gyűjtősínrendszerek ujjal történő érintése ellen biztosított (IP 2X) fedéséhez a kapcsolószekrény hátsó területén.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 4 db takarólemez (bal/jobb oldali)
2 db takarólemez (alsó/felső)
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Usable width for Flat-PLS
- 400 mm
- Megjegyzés
- A megadott beépítési szélesség az érintésvédelmi fedél alkalmazása esetén csak a 9686.060/9686.070 gyűjtősíntartóval együtt adott
- Használható
- Házípus: TS
Szélesség: = 600 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,2 kg
- Bruttó tömeg
- 6 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177936829
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Termékleírás
- SV Érintésvédelmi fedél Forma 2b, VX-hez (B: 1000 mm)
- Magyarázatok
- Megfelelőségi nyilatkozat UK
- Dokumentációk
- Leírás