Huzalozási rendszer Ri4Power típushoz belső felosztással.
- Cikkszám:
- SV 9683736
- Termékleírás
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- 1 db három részes kábel-takarólemez
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megjegyzés
- A függőleges kábelezést (a kábelcsatorna beépítését) a kikönnyítésekkel ellátott funkcionális tér osztók teszik lehetővé.
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
= 800 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,22 kg
- Bruttó tömeg
- 2,54 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 83024200
- EAN
- 4028177937529
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Termékleírás
- SV Takrólemezek VX rendszerhez (B: 600/800mm)
- Dokumentációk
- Leírás