Érintkezőelem

Cikkszám: SV 9640171

A csatlakozó sarokelemek Maxi-PLS gyűjtősínekhez csatlakozásához.

Cikkszám:
SV 9640171
Alkalmazási területek
Csatlakozó szögidomok Maxi-PLS gyűjtősínekhez való érintkeztetéséhez
Anyag
E-Cu
Egységcsomag
Érintkezőelem
Horonycsap
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,49 kg
Bruttó tömeg
0,494 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,49
Vámtarifaszám
74198090
EAN
4028177642942
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV MAXI-PLS U-KONTAKTELEM, 2000A, 1DB
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions