A csatlakozó sarokelemek Maxi-PLS gyűjtősínekhez csatlakozásához.
- Cikkszám:
- SV 9650181
- Alkalmazási területek
- Csatlakozó szögidomok Maxi-PLS gyűjtősínekhez való érintkeztetéséhez
- Anyag
- E-Cu
- Egységcsomag
- Érintkezőelem
Horonycsap
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 3200
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,1 kg
- Bruttó tömeg
- 1,124 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,08
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177643031
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Érintkezőelem E-Cu, BH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentációk
- Safety instructions