Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 9640340
- Termékleírás
- Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Csatlakozólemez: E-Cu
Nyomóelem: nemesacél - Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 45 S/45
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 63 x 20 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 1,455 kg
- Bruttó tömeg
- 1,477 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,19
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177238688
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS SZORÍTÓLAP,2000 A,2X10X63 MM
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions