Kábelsarukkal szerelt kábelek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 9650370
- Termékleírás
- Kábelsarukkal szerelt kábelek csatlakoztatásához.
- Anyag
- Csatlakozó csapok: acél, horganyzott
Horonyanya: vörösréz ötvözet - Egységcsomag
- Csatlakozó csapok
Horonycsapok
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 60
- Méret
- Menet: M12
Menethossz: 32 mm - Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,347 kg
- Vámtarifaszám
- 73181535
- EAN
- 4028177239548
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS CSATLAKOZÓ, 3200A, M12, 3DB
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions