Csatlakozó csapok Maxi-PLS-hez

Cikkszám: SV 9650380

Kábelsarukkal szerelt kábelek csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9650380
Termékleírás
Kábelsarukkal szerelt kábelek csatlakoztatásához.
Anyag
Csatlakozó csapok: acél, horganyzott
Horonyanya: vörösréz ötvözet
Egységcsomag
Csatlakozó csapok
Horonycsapok
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M16
Menethossz: 32 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,393 kg
Bruttó tömeg
0,475 kg
Vámtarifaszám
73181535
EAN
4028177239555
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Termékleírás
SV MAXI-PLS CSATL.CSAP,3200A,M16,3 DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen