Oldalsó betoláshoz a Maxi-PLS gyűjtősínprofilba.
- Cikkszám:
- SV 9640980
- Termékleírás
- Lapos sínek és csatlakozó komponensek Maxi-PLS gyűjtősínhez történő rögzítéséhez. A gyűjtősínprofilba oldalról betolható és menetes szárral rögzíthető.
- Anyag
- Horonyanya: vörösréz ötvözet
- Hossz
- 25 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 45 S/45
- Méret
- Menet: M10
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,285 kg
- Bruttó tömeg
- 0,333 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177238824
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS HORONYCSAP M10 25MM
- Dokumentációk
- Leírás