Oldalsó betoláshoz a Maxi-PLS gyűjtősínprofilba.
- Cikkszám:
- SV 9650980
- Termékleírás
- Lapos sínek és csatlakozó komponensek Maxi-PLS gyűjtősínhez történő rögzítéséhez. A gyűjtősínprofilba oldalról betolható és menetes szárral rögzíthető.
- Anyag
- Horonyanya: vörösréz ötvözet
- Hossz
- 25 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 60
- Méret
- Menet: M10
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,585 kg
- Bruttó tömeg
- 0,596 kg
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS CSÚSZÓANYA, M10, 15 DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás