Maxi-PLS gyűjtősín profilba történő utólagos betoláshoz.
- Cikkszám:
- SV 9640900
- Termékleírás
- Lapos sínek és csatlakozó komponensek Maxi-PLS gyűjtősínhez történő rögzítéséhez. A gyűjtősínprofilba utólag behelyezhető és menetes szárral rögzíthető.
- Anyag
- E-Cu
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 45 S/45
- Méret
- Menet: M6
- Csomagolási egység
- 15 db
- Nettó tömeg
- 0,12 kg
- Bruttó tömeg
- 0,142 kg
- Vámtarifaszám
- 73181692
- EAN
- 4028177238787
- ETIM 9
- EC000096
- ECLASS 8.0
- 23110804
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS CSÚSZÓANYA, M6, 15DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide