Csúsztatóanya Maxi-PLS gyűjtősínekhez

Cikkszám: SV 9650910

Maxi-PLS gyűjtősín profilba történő utólagos betoláshoz.

Cikkszám:
SV 9650910
Termékleírás
Lapos sínek és csatlakozó komponensek Maxi-PLS gyűjtősínhez történő rögzítéséhez. A gyűjtősínprofilba utólag behelyezhető és menetes szárral rögzíthető.
Anyag
E-Cu
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M10
Csomagolási egység
15 db
Nettó tömeg
0,285 kg
Bruttó tömeg
0,303 kg
Vámtarifaszám
73181692
EAN
4028177239692
ETIM 9
EC000096
ECLASS 8.0
23110804
Termékleírás
SV MAXI-PLS CSÚSZÓANYA,M10, 3200 A,15 DB
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Adatlapok
Technika részletesen