Menetes szár horonycsaphoz és csúszóanyához

Cikkszám: SV 9676971

A csatlakozó komponensek, pl. kábelsaru rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676971
Termékleírás
Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
Anyag
Acél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M10
Menethossz: 35 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,248 kg
Bruttó tömeg
0,259 kg
Vámtarifaszám
73181535
EAN
4028177606968
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Termékleírás
Menetes szár M10 35 mm hosszú 8 db
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás