A csatlakozó komponensek, pl. kábelsaru rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9676972
- Termékleírás
- Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
- Anyag
- Acél
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 45 S/45
- Maxi-PLS 60
- Méret
- Menet: M10
Menethossz: 45 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,288 kg
- Bruttó tömeg
- 0,295 kg
- Vámtarifaszám
- 73181535
- EAN
- 4028177606975
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Termékleírás
- SV MENETES SZÁR, M10, 45MM, 8DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás