Menetes szár horonycsaphoz és csúszóanyához

Cikkszám: SV 9676976

A csatlakozó komponensek, pl. kábelsaru rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676976
Termékleírás
Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
Anyag
Acél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 45 S/45
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M10
Menethossz: 70 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,384 kg
Bruttó tömeg
0,393 kg
Vámtarifaszám
73181535
EAN
4028177606999
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Termékleírás
SV Menetes szár MAXI-PLS 1600/2000-hez
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás