A csatlakozó komponensek, pl. kábelsaru rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9676981
- Termékleírás
- Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
- Anyag
- Acél
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Maxi-PLS 60
- Méret
- Menet: M12
Menethossz: 40 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,4 kg
- Bruttó tömeg
- 0,409 kg
- Vámtarifaszám
- 73181535
- EAN
- 4028177606913
- ETIM 9
- EC002349
- ECLASS 8.0
- 23110302
- Termékleírás
- SV MENETES SZÁR MAXI PLS SINHEZ,M12,40MM
- Dokumentációk
- Leírás