Menetes szár horonycsaphoz és csúszóanyához

Cikkszám: SV 9676987

A csatlakozó komponensek, pl. kábelsaru rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676987
Termékleírás
Egyedi csatlakozási lehetőségekhez.
Anyag
Acél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megfelelő gyűjtősínekhez
Maxi-PLS 60
Méret
Menet: M12
Menethossz: 80 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,6 kg
Bruttó tömeg
0,645 kg
Vámtarifaszám
73181535
EAN
4028177606951
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Termékleírás
SV MENETES SZÁR, M12, 80MM, 8DB/CS
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás