Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 974 mm²
- Cikkszám:
- SV 9640237
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 974 mm²
- Hossz
- 651 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,5 kg
- Bruttó tömeg
- 5,76 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 5,751
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177940185
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV Maxi-PLS gyűjtősín E-Cu, L: 651 mm, 45x45 mm, keresztmetszet: 974 mm²
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions