Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 974 mm²
- Cikkszám:
- SV 9640267
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 974 mm²
- Hossz
- 851 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 7,44 kg
- Bruttó tömeg
- 7,54 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 7,518
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177940246
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV Maxi-PLS gyűjtősín E-Cu, L: 851 mm, 45x45 mm, keresztmetszet: 974 mm²
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions