Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9640276
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 974 mm²
- Hossz
- 925 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 8,18 kg
- Bruttó tömeg
- 8,18 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 8,18
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177571860
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 999 mm, Maxi-PLS 2000
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions