Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 S rendszerhez

Cikkszám: SV 9640316

Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 974 mm²

Cikkszám:
SV 9640316
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
974 mm²
Hossz
1 199 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
10,48 kg
Bruttó tömeg
10,56 kg
Réz tartalom (kg/db)
10,56
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177568211
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN, 1600A, 1199MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen