- Cikkszám:
- SV 9640201
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 1 354 mm²
- Hossz
- 491 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 5,92 kg
- Bruttó tömeg
- 6,015 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 5,92
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177569355
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
-
SV MAXI-PLS GYÜJTŐSIN 2000A 491 MM