Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 rendszerhez

Cikkszám: SV 9640261

Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 1354 mm²

Cikkszám:
SV 9640261
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
1 354 mm²
Hossz
891 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
11,189 kg
Bruttó tömeg
11,778 kg
Réz tartalom (kg/db)
10,74
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569416
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Maxi-PLS gyűjtősín E-Cu, L: 891 mm, Maxi-PLS 2000
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen