- Cikkszám:
- SV 9640291
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 1 354 mm²
- Hossz
- 1 091 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 13,15 kg
- Bruttó tömeg
- 13,17 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 13,15
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177569447
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
-
SV Maxi-PLS gyűjtősín E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 2000