Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 45 rendszerhez

Cikkszám: SV 9640311

Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 1354 mm², kábeles csatlakozó rendszerekhez 2500 A-ig

Cikkszám:
SV 9640311
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
1 354 mm²
Hossz
1 199 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.200 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
14,22 kg
Bruttó tömeg
14,22 kg
Réz tartalom (kg/db)
14,45
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569461
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN 2000A 1199MM
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen