Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9650211
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 2 323 mm²
- Hossz
- 525 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 10,85 kg
- Bruttó tömeg
- 10,982 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 10,85
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177569485
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN, 3200A, 525 MM
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions