Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 60 rendszerhez

Cikkszám: SV 9650232

Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm²

Cikkszám:
SV 9650232
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
2 323 mm²
Hossz
651 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
13,43 kg
Bruttó tömeg
13,46 kg
Réz tartalom (kg/db)
13,516
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177940253
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Maxi-PLS gyűjtősín E-Cu, L: 651 mm
Jóváhagyások
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen