Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm²
- Cikkszám:
- SV 9650262
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 2 323 mm²
- Hossz
- 851 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 17,5 kg
- Bruttó tömeg
- 17,62 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 17,669
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177940215
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV Maxi-PLS Gyűjtősín E-Cu, L: 851 mm, 60x60 mm, keresztmetszet: 2323 mm²
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions