Maxi-PLS E-Cu gyűjtősín Maxi-PLS 60 rendszerhez

Cikkszám: SV 9650271

Méret: 60x60 mm, sínkeresztmetszet: 2323 mm²

Cikkszám:
SV 9650271
Termékleírás
Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
Anyag
E-Cu
Keresztmetszet
2 323 mm²
Hossz
925 mm
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Használható
Szélesség: = 1.000 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
19,12 kg
Bruttó tömeg
19,235 kg
Réz tartalom (kg/db)
19,12
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177569546
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Maxi-PLS Gyűjtősín E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 3200
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Gyártói nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen