Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 1354 mm², kábeles csatlakozó rendszerekhez 2500 A-ig
- Cikkszám:
- SV 9650292
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 2 323 mm²
- Hossz
- 1 051 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Használható
- Szélesség: = 1.200 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 21,7 kg
- Bruttó tömeg
- 21,78 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 21,821
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177940222
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV Maxi-PLS Gyűjtősín E-Cu, L: 1051 mm, 60x60 mm, keresztmetszet: 2323 mm²
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions