Méret: 45x45 mm, sínkeresztmetszet: 1354 mm², kábeles csatlakozó rendszerekhez 2500 A-ig
- Cikkszám:
- SV 9659360
- Termékleírás
- Kábelcsatlakozó rendszerek felépítéséhez.
- Anyag
- E-Cu
- Keresztmetszet
- 2 323 mm²
- Hossz
- 2 400 mm
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 226,32 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 49,61
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177401792
- ETIM 9
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Termékleírás
- SV MAXI-PLS GYŰJTŐSÍN, 3200A, 2400 MM
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions