Lapos rézsínekből álló gyűjtősínekhez, a megnövelt rövidzárlati szilárdságért, illetve a gyűjtősínkötegek nagyobb mechanikai stabilitásának eléréséhez.
- Cikkszám:
- SV 9676017
- Termékleírás
- Gyűjtősínkötegek mechanikus stabilizálásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
- Anyag
- Nemesacél
- Szerelési utasítás
- A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
- Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
- Rögzítési méret
- 20 mm
- Number of busbars
- 2
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,05 kg
- Bruttó tömeg
- 0,061 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177625518
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Gyűjtősínkarom lapos rézsínekhez Flat-PLS
- Dokumentációk
- Leírás