Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 9676747
- Termékleírás
- Lamellált rézsínek lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
- Anyag
- Csatlakozólemez: E-Cu
Nyomóelem: nemesacél
Gyűjtősínkarom: nemesacél - Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
- Szerelési utasítás
- A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
- Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
- Sínek vezetékekként
- 2
- Rögzítési méret
- 50 mm
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 32 x 20 mm
- Megfelelő lamellált rézsínekhez
- Mennyiség: 2
az alábbi számú lamellával:: 10
lamellaszélesség:: 32 mm
lamellavastagság:: 1 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,34 kg
- Bruttó tömeg
- 0,346 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,13
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177625556
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez
- Dokumentációk
- Safety instructions