- Cikkszám:
- SV 9676704
- Termékleírás
- Kábelsaruk lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
- Anyag
- Csatlakozólemez: E-Cu, nikkelezve
Gyűjtősínkarom: nemesacél
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
- Szerelési utasítás
- A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
- Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
- Méret
- Menet: M16
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,659 kg
- Bruttó tömeg
- 0,66 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,49
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177625761
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
-
SV CSATLAKOZÓLEMEZ CSAPPAL M12