Csatlakozólemez kábelsarukhoz

Cikkszám: SV 9676714

K�belsaruk vezet?nk�nt 2 ? 4 s�nnel szerelt Flat-PLS gy?jt?s�nrendszerhez t�rt�n? csatlakoztat�s�hoz.
Cikkszám:
SV 9676714
Termékleírás
Kábelsaruk lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag
Csatlakozólemez: E-Cu, nikkelezve
Gyűjtősínkarom: nemesacél
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
Szerelési utasítás
A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Number of studs
2
Méret
Menet: M10
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,25 kg
Bruttó tömeg
0,26 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177625785
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV CSATLAKOZÓLEMEZ 1 CSAPHOZ M10
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
General technical information
Technical Data sheet