M10 csavar

Cikkszám: SV 9676806

A csatlakozókapocs, csatlakozólap, gyűjtősínkarom és csatlakozókészlet lapos rézsínes gyűjtősínrendszerekre történő rögzítéséhez.

Cikkszám:
SV 9676806
Termékleírás
A gyűjtősínkarmok és csatlakozó komponensek lapos réz gyűjtősínredszerekre történő csatlakoztatásához.
Anyag
Nemesacél
Méret
Menet: M10
Menethossz: 60 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,392 kg
Bruttó tömeg
0,403 kg
Vámtarifaszám
73181900
EAN
4028177626218
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Rögzítőcsavar FLAT-PLS, M10x60 mm