A csatlakozókapocs, csatlakozólap, gyűjtősínkarom és csatlakozókészlet lapos rézsínes gyűjtősínrendszerekre történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9676817
- Termékleírás
- A gyűjtősínkarmok és csatlakozó komponensek lapos réz gyűjtősínredszerekre történő csatlakoztatásához.
- Anyag
- Nemesacél
- Méret
- Menet: M10
Menethossz: 170 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,8 kg
- Bruttó tömeg
- 0,928 kg
- Vámtarifaszám
- 73181900
- EAN
- 4028177626317
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Rögzítőcsavar FLAT-PLS, M10x170 mm