Csatlakozókészlet Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9686800

Felépítési komponensek rögzítéséhez és gyűjtősínek összekapcsolásához.

Cikkszám:
SV 9686800
Termékleírás
NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók és NH szakaszolókapcsolók (185 mm) rögzítéséhez vagy gyűjtősínek összekapcsolásához. Alkalmas 50 x 10 mm lapos rézsínes gyűjtősínrendszerekhez.
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Szerelési utasítás
A csatlakozókészlet felhasználása csak csavaros komponensek esetén lehetséges
NH biztosítós szakaszolókapcsolók: A szükséges csavarhossz 2 x 50 x 10 mm gyűjtősín esetén = 35 mm, 4 x 50 x 10 mm esetén = 55 mm
Megjegyzés
A csavarokat a csomag nem tartalmazza
Méret
Menet: M8
Number of busbars
2
4
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,12 kg
Bruttó tömeg
0,134 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177947276
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV Csatlakozókészlet, M8, NH biztosítós szakaszolók és NH szakaszolókapcsolók (185 mm) rögzítéséhez vagy gyűjtősínek összekapcsolásához.
Dokumentációk
Leírás