Csatlakozókészlet Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9686810

Felépítési komponensek rögzítéséhez és gyűjtősínek összekapcsolásához.

Cikkszám:
SV 9686810
Termékleírás
NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók és NH szakaszolókapcsolók (185 mm) rögzítéséhez vagy gyűjtősínek összekapcsolásához. Alkalmas 50 x 10 mm lapos rézsínes gyűjtősínrendszerekhez.
Anyag
Acéllemez, horganyzott
Szerelési utasítás
A csatlakozókészlet felhasználása csak csavaros komponensek esetén lehetséges
NH biztosítós szakaszolókapcsolók: A szükséges csavarhossz 2 x 50 x 10 mm gyűjtősín esetén = 35 mm, 4 x 50 x 10 mm esetén = 55 mm
Megjegyzés
A csavarokat a csomag nem tartalmazza
Méret
Menet: M10
Number of busbars
2
4
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,114 kg
Bruttó tömeg
0,129 kg
Vámtarifaszám
85444290
EAN
4028177947290
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV Csatlakozókészlet Flat-PLS-hez, M10
Dokumentációk
Leírás