- Cikkszám:
- SV 9686820
- Termékleírás
- Tetőkiépítéses gyűjtősínrendszernél egy közdarab szükséges a gyűjtősín és a leágazósín közé.
- Anyag
- E-Cu
- Hossz
- 110 mm
- Keresztmetszet
- 25 mm x 10 mm
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,678 kg
- Bruttó tömeg
- 0,68 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,076
- Vámtarifaszám
- 74198090
- EAN
- 4028177947283
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- SV Kitöltő elem csatlakozókészlethez
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions