Csatlakozólemez Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9686750

Lamellált rézsínek lapos rézsínes főgyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához.

Cikkszám:
SV 9686750
Termékleírás
Lamellált rézsínek lapos rézsínes fő- és elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához.
Anyag
E-Cu
Felület
Réz-ón ötvözet
Megjegyzés
A lamellált rézsínek gyűjtősín-rendszerekhez történő rögzítéséhez még egy nyomóelem szükséges
A csavarokat a csomag nem tartalmazza
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,3 kg
Bruttó tömeg
1,311 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177981362
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez, SzéxMa: 100x152 mm
Dokumentációk
Leírás