Szorítólemez Flat-PLS-hez

Cikkszám: SV 9686720

Cikkszám:
SV 9686720
Anyag
Szorítólemez: nemesacél
Megjegyzés
A gyűjtősínrendszerhez történő rögzítéshez a 9686.750 csatlakozólemez is szükséges
Két egymás fölött elhelyezett lamellált rézsín alkalmazása esetén a szorítólemez használata szükséges
A csavarokat a csomag nem tartalmazza
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
32 x 20 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,24 kg
Bruttó tömeg
0,252 kg
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177981393
ETIM 9
EC002498
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Termékleírás
SV Szorítólemez lamellált rézsínekhez, csatlakozótér Szé.xMa.: 32x20 mm