Lamellált rézsínek lapos rézsínes fő- és elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő rögzítéséhez.
- Cikkszám:
- SV 9686730
- Anyag
- Szorítólemez: nemesacél
- Megjegyzés
- A gyűjtősínrendszerhez történő rögzítéshez a 9686.750 csatlakozólemez is szükséges
- Két egymás fölött elhelyezett lamellált rézsín alkalmazása esetén a szorítólemez használata szükséges
- A csavarokat a csomag nem tartalmazza
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 63 x 20 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,342 kg
- Bruttó tömeg
- 0,358 kg
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177981386
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
- SV Szorítólemez lamellált rézsínekhez, csatlakozótér Szé.xMa.: 63x20 mm