- Cikkszám:
- SV 9686740
- Anyag
- Szorítólemez: nemesacél
Csatlakozó közdarab: E-Cu, ezüstözött
- Megjegyzés
- A gyűjtősínrendszerhez történő rögzítéshez a 9686.750 csatlakozólemez is szükséges
- Két egymás fölött elhelyezett lamellált rézsín alkalmazása esetén a szorítólemez használata szükséges
- A csavarokat a csomag nem tartalmazza
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 100 x 20 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,46 kg
- Bruttó tömeg
- 0,486 kg
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177981379
- ETIM 9
- EC002270
- ETIM 8
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Termékleírás
-
SV Szorítólemez lamellált rézsínekhez, csatlakozótér Szé.xMa.: 100x20 mm