Flat-PLS gyűjtősínrendszerek E-Cu gyűjtősínek 12 x 5 – 120 x 10 mm méretben. E-Cu gyűjtősínek E-Cu perforált gyűjtősín Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek E-Cu perforált gyűjtősín, ónozott Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek Rézhenger Maxi-PLS gyűjtősínekhez és lapos rézsínekhez Maxi-PLS-hez és lapos rézsínekhez, univerzális távtartó elemként használható. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek E-Cu gyűjtősín, ónozott Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek E-Cu gyűjtősínek Hossz: 2400 mm/sín. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek Gyűjtősín-takaróprofilok Gyűjtősínek teljes felületű burkolásához, egyedileg tetszőleges hosszra vágható. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek Támszigetelők Tetszőleges középtávolságú gyűjtősínrendszerek kivitelezéséhez, szigetelt PE- vagy PEN-sínek felépítéséhez. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek CUPONAL gyűjtősínek Rézköpenyes alumínium gyűjtősínek. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek M12 illesztőanya Önzáró anyák recézett palásttal, gyűjtősínek furataihoz. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek E-Cu hosszösszekötő A Maxi-PLS gyűjtősínek egyszerű soroló összekötéséhez. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek Sínösszekötő Gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek Hosszanti összekötőelem A Flat-PLS gyűjtősínrendszerek fúrásmentes összekötéséhez. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek E-Cu hosszösszekötő gyűjtősín-sorolásokhoz A fő gyűjtősínrendszer szekrények közötti összekapcsolásához. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek Hosszanti összekötő, horganyzott gyűjtősín-sorolásokhoz A fő gyűjtősínrendszer szekrények közötti összekötéséhez. Ugrás termékhez E-Cu gyűjtősínek E-Cu PE/PEN gyűjtősín, ónozott Integrált furatokkal. Ugrás termékhez