Támszigetelők

Cikkszám: SV 3031000

Tetszőleges középtávolságú gyűjtősínrendszerek kivitelezéséhez, szigetelt PE- vagy PEN-sínek felépítéséhez.

Cikkszám:
SV 3031000
Termékleírás
Tetszőleges sínközéptávolságú gyűjtősínrendszerek kivitelezéséhez bármely sínközéptávval, valamint PE- vagy PEN-sínek felépítéséhez.
Anyag
Duroplasztikus poliészter (UP-gyanta)
Méret
Menet: M10
Bending strength
6 kN
Torsional strength
75 Nm
Tensile strength
12 kN
Méret
Magasság: 40 mm
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
0,444 kg
Bruttó tömeg
0,56 kg
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177035270
ETIM 9
EC002357
ETIM 8
EC002357
ECLASS 8.0
23119201
Termékleírás
SV TÁMSZIGETELŐ, 40 MM MAGAS, 6 DB/CS.
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Info sheet
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen