Sínösszekötő

Cikkszám: SV 9320020

Gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.

Cikkszám:
SV 9320020
Termékleírás
Négyszögletes gyűjtősínek furatmentes összekötéséhez.
Anyag
Felső rész: acéllemez, horganyzott, passzivált
Érintkező lemez: E-Cu, ezüstözött
Összekötés módja
Egyszeres összekötő
Megfelelő gyűjtősínekhez
20 x 5 - 30 x 10 mm
Csomagolási egység
3 db
Nettó tömeg
0,561 kg
Bruttó tömeg
0,651 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,11
PCF/VE (Cradle to Gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177149823
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Termékleírás
SV SÍNÖSSZEKÖTŐ, EGYSZERŰ KÖTÉS,3 DB/CS.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Safety instructions
Adatlapok
Technika részletesen