Gyűjtősínek teljes felületű burkolásához, egyedileg tetszőleges hosszra vágható.
- Cikkszám:
- SV 3092000
- Termékleírás
- Érintésvédelem a gyűjtősínek burkolása révén.
- Anyag
- Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- Egyedileg a szükséges hosszra vágható
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- E-Cu gyűjtősínek
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Méret
- Hossz: 1.000 mm
- Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 4,25 kg
- Bruttó tömeg
- 4,34 kg
- Vámtarifaszám
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- SV RÉZSÍNTAKARÓ PROFIL,10 DB/CS.