Gyűjtősín-takaróprofilok

Cikkszám: SV 9350010

Gyűjtősínek teljes felületű burkolásához, egyedileg tetszőleges hosszra vágható.

Cikkszám:
SV 9350010
Termékleírás
Érintésvédelem a gyűjtősínek burkolása révén.
Anyag
Hő-módosított kemény PVC
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Megjegyzés
Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Megfelelő gyűjtősínekhez
E-Cu gyűjtősínek
Megfelelő gyűjtősínekhez
12/15 x 5 mm
Méret
Hossz: 1.000 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,38 kg
Vámtarifaszám
85472000
EAN
4028177219557
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
SV SAS-TAKARÓPROFIL SÍNHEZ,12X5-15X5 MM
Adatlapok
Technika részletesen