E-Cu perforált gyűjtősín

Cikkszám: SV 9684006

Cikkszám:
SV 9684006
Termékleírás
Gyűjtősínek integrált furatokkal
Anyag
E-Cu F30
Szabványok
DIN EN 13 601
Keresztmetszet
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Méret
Hossz: 585 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,58 kg
Bruttó tömeg
2,68 kg
Réz tartalom (kg/db)
2,58
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177951198
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Termékleírás
SV Gyűjtősín E-Cu, furattal, L: 585 mm
Jóváhagyások
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions